PS215-Z11-K250
Artikelnummer:103014968


Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- metallhus
- Konstruktion enligt EN 50047
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
- LED-version finns
Vänligen logga in för att se priser