/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS215-Z11-ST-R200-U2-3045 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS215 roller plunger R200
PS215-Z11-ST-R200-U2-3045
PS215-Z11-ST-R200-U2-3045
Artikelnummer:
103038016
Produktbeskrivning
Aktiveringshuvudet roterat med 90°
metallhus
Konstruktion enligt EN 50047
Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
LED-version finns
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel