PS215-Z12-G-ST-N200
Artikelnummer:103053911

Produktbeskrivning
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
- metallhus
- Konstruktion enligt EN 50047
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- justerbar på längden i steg om 2 mm
- LED-version finns