PS216

PS216 Tryckbult S200

PS216 Tryckbult S200


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 plunger S211

PS216 plunger S211


  • Stainless steel plunger Ø 10.3 mm
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available

Till kategori
PS216 plunger S221

PS216 plunger S221


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 roller plunger R200

PS216 roller plunger R200


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • LED version available

Till kategori
PS216 roller plunger R201

PS216 roller plunger R201


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • with stainless steel roll

Till kategori
PS216 roller plunger R210

PS216 roller plunger R210


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 roller plunger R220

PS216 roller plunger R220


  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available

Till kategori
PS216 offset roller lever K200

PS216 offset roller lever K200


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 offset roller lever K210

PS216 offset roller lever K210


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 offset roller lever K220

PS216 offset roller lever K220


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 roller lever H200

PS216 roller lever H200


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 roller lever H202

PS216 roller lever H202


  • with brass roller
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available

Till kategori
PS216 roller lever H230

PS216 roller lever H230


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • Lever length 28 mm

Till kategori
PS216 roller lever H236

PS216 roller lever H236


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • Lever length 28 mm

Till kategori
PS216 roller lever N200

PS216 roller lever N200


  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • justerbar på längden i steg om 2 mm
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 roller lever N206

PS216 roller lever N206


  • Lever length 24 to 66 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Till kategori
PS216 roller lever N210

PS216 roller lever N210


  • Lever length 24 to 66 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Till kategori
PS216 rod lever J200

PS216 rod lever J200


  • endast för positioneringsuppgifter
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 angle roller lever K230

PS216 angle roller lever K230


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 angle roller lever K240

PS216 angle roller lever K240


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns

Till kategori
PS216 angle roller lever K250

PS216 angle roller lever K250


  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
  • LED-version finns

Till kategori