PS216-T02-M16-K250
Artikelnummer:103027566


Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- kabelgenomföring M16 x 1,5
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Konstruktion enligt EN 50047
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
- LED-version finns