/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS216 roller plunger R210
PS216-T02-ST-R210
PS216-T02-ST-R210
Artikelnummer:
103058513
Produktbeskrivning
Stickkontakt M12, 4-polig
Plasthus med fällbart spärrlock
Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Konstruktion enligt EN 50047
LED-version finns
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
PS216-T02-ST-R210 | Schmersal - The DNA of Safety