PS216-Z11-K230-U4
Artikelnummer:103046694


Produktbeskrivning
- Aktiveringshuvudet roterat med 180°
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Konstruktion enligt EN 50047
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
- LED-version finns