PS216-Z11-M16-J200
Artikelnummer:103027569


Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- kabelgenomföring M16 x 1,5
- endast för positioneringsuppgifter
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Konstruktion enligt EN 50047
- LED-version finns