PS216-Z11R-K210-U2
Artikelnummer:103030671


Produktbeskrivning
- Aktiveringshuvudet roterat med 90°
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Konstruktion enligt EN 50047
- LED-version finns