PS216-Z12-J200
Artikelnummer:103015021


Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- endast för positioneringsuppgifter
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Konstruktion enligt EN 50047
- LED-version finns
Vänligen logga in för att se priser