PS226-T11-K250
Artikelnummer:103015088

Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50047
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
- LED-version finns
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS226-T11-K250
Artikelnummer (beställningsnummer)103015088
EAN (European Article Number)4030661501932
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047E
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt
Bruttovikt86g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementVinkelarm 250K
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum40N
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Åtdragningsmoment för fästskruvarna1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,34 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd33mm
Sensorns bredd59mm
Sensorns höjd107mm
Rullens diameter22mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori AC-153A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 14:21