PS226-Z02-J203
Artikelnummer:103047553

Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50047
- LED-version finns
- endast för positioneringsuppgifter
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Plasthus med fällbart spärrlock
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS226-Z02-J203
Artikelnummer (beställningsnummer)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
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
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt
Armens materialMetallfilm
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Mekaniska data
ManövreringselementJusterbar pinne J203
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum40N
Aktiveringshastighet, minimum10mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Åtdragningsmoment för fästskruvarna1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,34 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd33mm
Sensorns bredd59mm
Sensorns höjd180,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori AC-153A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipMoment
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-28 02:36