PS226-Z11-N200
Artikelnummer:103015067


Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50047
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- justerbar på längden i steg om 2 mm
- LED-version finns
Vänligen logga in för att se priser