PS226-Z11-R200-U2
Artikelnummer:103046669


Produktbeskrivning
- Aktiveringshuvudet roterat med 90°
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5
- Konstruktion enligt EN 50047
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- LED-version finns