/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS226-Z11-STR-K201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS226 offset roller lever K201
PS226-Z11-STR-K201
PS226-Z11-STR-K201
Artikelnummer:
103032102
Produktbeskrivning
Plasthus med fällbart spärrlock
Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5
Konstruktion enligt EN 50047
LED-version finns
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel