PS315-Z02-N301
Artikelnummer:103035504


Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- metallhus
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Konstruktion enligt EN 50041
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- justerbar på längden i steg om 2 mm
- LED-version finns