PS315-Z11A1-H312-U4-X12
Artikelnummer:103030738


Produktbeskrivning
- Aktiveringshuvudet roterat med 180°
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- metallhus
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Konstruktion enligt EN 50041
- LED-version finns