PS315-Z12-S300
Artikelnummer:103015098

Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- metallhus
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Konstruktion enligt EN 50041
- LED-version finns
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS315-Z12-S300
Artikelnummer (beställningsnummer)103015098
EAN (European Article Number)4030661502366
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
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
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041B
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt366g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
ManövreringselementTryckbult S300
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum50N
Aktiveringshastighet, minimum10mm/min
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
Åtdragningsmoment för fästskruvarna2Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,34 mm²
Anslutningsarea, maximum1,5 mm²
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd37mm
Sensorns bredd41mm
Sensorns höjd104mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström5A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipMoment
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 00:31