PS316-T02-S200
Artikelnummer:103015418


Produktbeskrivning
- LED-version finns
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Konstruktion enligt EN 50041
Vänligen logga in för att se priser