/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS316 roller lever H310
PS316-Z11-ST-H311
PS316-Z11-ST-H311
Artikelnummer:
103064242
Produktbeskrivning
Stickkontakt M12, 4-polig
Plasthus med fällbart spärrlock
Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Konstruktion enligt EN 50041
LED-version finns
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
PS316-Z11-ST-H311 | Schmersal - The DNA of Safety