PS316-Z11-ST-N300-I
Artikelnummer:103058856


Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, 4-polig
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Konstruktion enligt EN 50041
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- justerbar på längden i steg om 2 mm
- LED-version finns