Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER | Schmersal - The DNA of Safety
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Artikelnummer:103008465
Produktbeskrivning
Backplane connector to central expansion modules
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Artikelnummer (beställningsnummer)103008465
EAN (European Article Number)4030661455006
eCl@ss nummer, version 12.027-24-22-20
eCl@ss nummer, version 11.027-24-22-20
eCl@ss nummer, version 9.027-24-22-20
ETIM-nummer, version 7.0EC000237
ETIM-nummer, version 6.0EC000237
Globala egenskaper
Produktens färgljusgrå
Bruttovikt4g
Allmänna data - Egenskaper
Antal poler5
Mekaniska data
Monteringlåsbar i DIN-skena
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Rastermått3.81mm
Note
Note (General)The bus connector links the central expansion modules with the base module. The required number of bus connectors is part of the scope of delivery of each device and could also be found in the respective device's technical data.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.