PSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer:103008480
Arkiv

Produktbeskrivning
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningPSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer (beställningsnummer)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
eCl@ss nummer, version 12.027-24-22-20
eCl@ss nummer, version 11.027-24-22-20
eCl@ss nummer, version 9.027-24-22-20
ETIM-nummer, version 7.0EC000237
ETIM-nummer, version 6.0EC000237
Globala egenskaper
Bruttovikt250g
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Leveransomfång
LeveransomfångGränssnittskonverter
- USB anslutningskabel typ USB A-B för anslutning av konvertern till dator
- Seriell gränssnittskabel med 2 RJ10-kontakter för anslutning av konvertern till modulen
- USB anslutningskabel typ USB A-B för anslutning av konvertern till dator
- Seriell gränssnittskabel med 2 RJ10-kontakter för anslutning av konvertern till modulen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-30 01:12