PSC1-A-91-SAFEPLC2
Artikelnummer:103008473
Arkiv

Produktbeskrivning
- License dongle for SafePLC2
- Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningPSC1-A-91-SAFEPLC2
Artikelnummer (beställningsnummer)103008473
EAN (European Article Number)4030661454924
eCl@ss nummer, version 12.027-24-22-07
eCl@ss nummer, version 11.027-24-22-07
eCl@ss nummer, version 9.027-24-22-07
ETIM-nummer, version 7.0EC000236
ETIM-nummer, version 6.0EC000236
Globala egenskaper
Bruttovikt100g
Leveransomfång
LeveransomfångSafePLC2-konfigurationsprogramvara inkl. online-dokumentation och dokumentation (PDF) på CD-skiva
- Lizens-dongle
Notera:
Senaste version finns alltid här.
Fr.o.m. version 1.7.1.7889 ställs alltid frågan om senaste version
- Lizens-dongle
Notera:
Senaste version finns alltid här.
Fr.o.m. version 1.7.1.7889 ställs alltid frågan om senaste version
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-11 19:55