PSC1-C-10-SDM1-MC
Artikelnummer:103008444
Arkiv

Produktbeskrivning
- Säker axelövervakning enligt EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) för 1 axel
- Modulärt utbyggbar med upp till 64 in-/utgångar
- 2 Signalutgångar
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPSC1-C-10-SDM1-MC
Artikelnummer (beställningsnummer)103008444
EAN (European Article Number)4030661455051
eCl@ss nummer, version 12.027-24-22-07
eCl@ss nummer, version 11.027-24-22-07
eCl@ss nummer, version 9.027-24-22-07
ETIM-nummer, version 7.0EC000236
ETIM-nummer, version 6.0EC000236
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
Bruttovikt568g
Allmänna data - Egenskaper
SD Card SlotJa
Antal pulsutgångar (taktutgång)2
Antal, relän utgång (1-kanalig)2
Antal säkra digitala ingångar 14
Antal säkra digitala utgångar4
Antal signalutgångar2
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal2
Klassificering
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Monteringsnäppbar på DIN-skena
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0,2 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Ledararea, minimum24AWG
Ledararea, maximum12AWG
Stickkontakt (mekanisk)Avtagbara skruvplintar
Mekaniska data - mått
Bredd67,5mm
Höjd100mm
Djup115mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Omgivningstemperatur+0 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet, minimum5%
Relativ fuktighet, maximum85%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +20 %
Märkspänning24VDC
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)2.000mA
Utförande på kontakterkortslutningssäker, pnp (Q2 och Q3)
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitetDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interfering radiationDIN EN 61000-6-4
EMC ratingDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Leveransomfång
LeveransomfångBackplane bus connectorConnector terminals
Elektriska data - Axelövervakning
Number of axis monitoring, max.1
Drive monitoring, encoder typProximity switchSINCOSSSITTL
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-11 16:31