PSC1-E-21-SDM1
Artikelnummer:103058666

Produktbeskrivning
- Säker axelövervakning enligt EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) för 1 axel
- stöder pulsgivare: TTL, sin/cos, SSI
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPSC1-E-21-SDM1
Artikelnummer (beställningsnummer)103058666
EAN (European Article Number)4030661662787
eCl@ss nummer, version 12.027-24-22-04
eCl@ss nummer, version 11.027-24-22-04
eCl@ss nummer, version 9.027-24-22-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001419
ETIM-nummer, version 6.0EC001419
Leveransomfång
LeveransomfångBackplane bus connectorConnector terminals
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
Bruttovikt322g
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkra digitala ingångar 12
Klassificering
Performance Level, tille
Kategori4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Monteringsnäppbar på DIN-skena
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0,2 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Ledararea, minimum24AWG
Ledararea, maximum12AWG
Stickkontakt (mekanisk)Avtagbara skruvplintar
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup115mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, minimum5%
Relativ fuktighet, maximum85%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +20 %
Märkspänning24VDC
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitetDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interfering radiationDIN EN 61000-6-4
EMC ratingDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Elektriska data - Axelövervakning
Number of axis monitoring, max.1
Drive monitoring, encoder typProximity switchSINCOSSSITTL
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-15 13:10