Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Leveransomfång1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut1x Seilkausche 3 mm, NIRO2x Vajerlås 3 mm NIROVajer, 1x 20 m
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.