RDAN6
Artikelnummer:101188331

Beställningsinformation
ProduktbeteckningRDAN6
Artikelnummer (beställningsnummer)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
UtförandeDrivenhet för potentiometer
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Frontringens materialAluminium
Potentiometerfästets materialMässing, nickelpläterad / rostfritt stål
Vridreglagets materialABS
Frontringens färgSilver
Vredets färgGrå
Bruttovikt50g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Mekaniska data
Aktiveringskraft0,2N
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mekaniska data - mått
Höjd31mm
Monteringsdjup63mm
Vridreglagets diameter19mm
Frontringens diameter39,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Borrning av potentiometerhållaren30 … 40 mm
Axelns diameter, maximum6mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 21:23