RDRZ45GB
Artikelnummer:101195098

Produktbeskrivning
- med kvarstående
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRDRZ45GB
Artikelnummer (beställningsnummer)101195098
EAN (European Article Number)4030661455440
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13850
UtförandeTryckknapp - frontplåtsmontering
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Operatörernas materialAluminium pulverbelagd
Frontringens materialAluminium
Manöverelementets färggul
Frontringens färgSilver
Bruttovikt70g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsJa
Integrerad momentmekanismJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Mekaniska data
ÖppningDragupplåsning
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Aktiveringsslag4mm
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mekaniska data - mått
Höjd27,5mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter total45mm
Manöverhuvudets diameter45mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-28 02:39