RDRZ45RT
Artikelnummer:101193576

Produktbeskrivning
- Nödstoppsknapp
- med kvarstående
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRDRZ45RT
Artikelnummer (beställningsnummer)101193576
EAN (European Article Number)4030661455419
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
UtförandeNödstoppsknapp
DesignIntegrerad hoppmekanismRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Operatörernas materialAluminium, anodised
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgröd
Frontringens färggul
Bruttovikt110g
Allmänna data - Egenskaper
NödstoppsknappJa
MonteringsflänsJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad momentmekanismJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Mekaniska data
ÖppningDragupplåsning
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Aktiveringsslag4mm
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för nödstoppet25N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd27,5mm
Monteringsdjup37,2mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter45mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Elektriska data
Nödstoppets omkopplingsfrekvens, max600/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-21 15:19