RDTGN
Artikelnummer:101188243

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRDTGN
Artikelnummer (beställningsnummer)101188243
EAN (European Article Number)4030661486963
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
UtförandeTryckknapp
DesignNycklarRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Operatörernas materialAluminium
Kåpans materialAluminum
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färggrön
Frontringens färgSilver
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Mekaniska data
Öppningutan
Mechanical lifetime, Command devices10.000.000Operations
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
Monteringshöjd11mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
diameter total39,5mm
Detekteringsytans höjd0,5mm
Knappytans diameter28mm
Frontringens diameter39,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-12 20:45