RDTWS/513
Artikelnummer:101204427

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRDTWS/513
Artikelnummer (beställningsnummer)101204427
EAN (European Article Number)4030661588667
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
UtförandeTryckknapp
DesignNycklarRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Operatörernas materialAluminium
Kåpans materialAluminum
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgVit
Frontringens färgSilver
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
Med symbolmärkningJa (1)
FrontplåtsmonteringJa
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Mekaniska data
Öppningutan
Mechanical lifetime, Command devices10.000.000Operations
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Symbol Märkning Nummer513
Utformning av märkningenLaser
Typisk manövreringskraft för tryckknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd11mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
diameter total39,5mm
Detekteringsytans höjd0,5mm
Knappytans diameter28mm
Frontringens diameter39,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-12 20:03