RLDEWS24
Artikelnummer:101195136

Produktbeskrivning
- Skruvkoppling
- Monteringsflänsens position 3
- Vit LED
- 24 VAC/DC
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRLDEWS24
Artikelnummer (beställningsnummer)101195136
EAN (European Article Number)4030661487366
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, version 7.0EC000204
ETIM-nummer, version 6.0EC000204
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcURus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimattålighetIEC 60068-2-30
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt23g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, allmäntJa
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarEN 50005EN 50013
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², fast
Åtdragningsmoment klämmor1Nm
Mekaniska data - mått
Längd46mm
Bredd10mm
Djup45mm
Omgivningsförhållanden
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
beständig mot vibrationer20 g / 10 ... 150 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui440 V
Föroreningsgrad3
Statusindikering
LED:ns färgvit
Notera (LED-statusindikering) Spänningsövervakning UB: 24 VAC/DC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-06-30 00:38