RM40S-C
Artikelnummer:103004897

Produktbeskrivning
- Dörranslag med magnetisk spärr
- kombinerbar i alla sidor
- Låskraft beroende på montering
- Kapsling av rostfritt stål
- Okänslig mot smuts
- Lämplig för livsmedelsindustrin
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRM40S-C
Artikelnummer (beställningsnummer)103004897
EAN (European Article Number)4030661435015
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Kapslingens materialRostfritt stål
Bruttovikt433g
Allmänna data - Egenskaper
Dolda gängade hål på baksidan Ja
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidanskyddssidavinkelsida
hållkraftkraft25N35N60N
Mekaniska data - mått
Bredd88mm
Höjd27mm
Djup14,5mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-22 12:43