RMEHGN
Artikelnummer:101195071

Produktbeskrivning
- Hög kalott
- Superljus multilysdiod, integrerad i enhetens huvud
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRMEHGN
Artikelnummer (beställningsnummer)101195071
EAN (European Article Number)4030661601649
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeBelyst signalFrontplåtsmontering
DesignHög kupolPlan kupolRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Kåpans materialPlast
Frontringens materialAluminium
Kalottens färggrön
Frontringens färgSilver
Bruttovikt50g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
Kan belysasJa
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Integrerad indikering, allmäntJa
Mekaniska data
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
diameter total39,5mm
Höjd på kalotten11mm
Kalottens diameter25mm
Frontringens diameter39,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )för 24 VAC/DC
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-15 05:22