RMLFBL
Artikelnummer:101188296

Produktbeskrivning
- Platt kalott
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRMLFBL
Artikelnummer (beställningsnummer)101188296
EAN (European Article Number)4030661487274
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeBelyst signalFrontplåtsmontering
DesignPlan kupolRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Kåpans materialGlas
Frontringens materialAluminium
Kalottens färgBlå
Frontringens färgSilver
Bälgens färgBlå
Bruttovikt45g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
Kan belysasJa
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Integrerad indikering, allmäntNej
Mekaniska data
Aktiveringskraft0,2N
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
diameter total39,5mm
Höjd på kalotten0,5mm
Kalottens diameter25mm
Frontringens diameter39,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 03:22