RSS 36-D 10M
Artikelnummer:101216989
Arkiv

Produktbeskrivning
- Universell kodning me RFID-teknologi
- 1 x Anslutningskabel 8-polig
- manövrering på sidan
- Plasthus
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Felinriktad aktivering möjlig
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRSS 36-D 10M
Artikelnummer (beställningsnummer)101216989
EAN (European Article Number)4030661413259
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Allmän informationUniversell kodning
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principRFID
RFID-frekvensband125kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Sensorns topologiSensor för seriekoppling
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum100ms
Riskens varaktighet, maximum200ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av ställdonet, maximum100ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av säkerhetsingången, maximum0,5ms
Bruttovikt250g
Allmänna data - Egenskaper
Diagnostisk utgångJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
KaskaderbarJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal3
Antal halvledarutgångar med signalfunktion1
Antal säkra digitala utgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde2,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD värde2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Nyckelingångarpå sidan
Aktiv ytapå sidan
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)aktiveringshastighet < 0,25 m/sKopplingar av skyddsdörr ≤ 5 kg
Montering25 mm skruvlängd räcker för sensorernas montering samt aktivieringsorganets montering i sidan. 30 mm långa skruvar rekommenderas vid aktiveringsorgan, monterat på högkant och användning av tätningsbrickor.
Fästskruvarnas utförande2 x M4 (cylinderhuvudskruvar med underläggsbrickor DIN 125A / form A)
Åtdragningsmoment för fästskruvar, minimum2,2Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd, normalt12mm
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao10mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar16mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum2mm
Repeternoggrannhet0,5mm
Notera (repeternoggrannhet R)Sidoförskjutning: Lång sidoyta tillåter en max. höjdförskjutning (x) av sensor och aktiveringsdon med 8 mm (t.ex. monteringstolerans eller genom att dörren satt sig). Tvärförskjutning (y) är max. ± 18 mm (se figur: Funktionssätt).Minimiavstånd för två se
Mechanical data - Connection technique
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Anzahl der Geräte unbegrenzt, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
Kabelns längd10m
AnslutningKabel (Y-UL 2517), 8-polig
Anslutningsarea, maximum8 x 0,35 mm²
Ledararea22AWG
KabeltypLiYY
Mekaniska data - mått
Sensorns längd22mm
Sensorns bredd106,3mm
Sensorns höjd25mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67IP69
Omgivningstemperatur-28 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-28 ... +85 °C
Materialtemperaturbeständighet kabel (i rörelse), minimum-10°C
Materialtemperaturbeständighet kabel (i viloläge), minimum-30°C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 % (stabiliserad PELV)
Driftström, minimum0,5mA
Tomgångsström l0, typisk35mA
Märkspänning24VDC
Märkström600mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Elektrisk avsäkring, maximum2A
Beredskapsfördröjning, maximum2.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 och X2
Current consumption of the safety inputs5mA
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarY1 och Y2
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Utgångsström (säker utgång), maximum0,25A
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum1V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Testpulsintervall, typiskt1.000ms
Testpulsens varaktighet, max0,3ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC2
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1C2
Elektriska data - diagnosuttag
Beteckning, diagnosutgångarOUT
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum2V
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiationIEC 61000-6-4
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) grön LED: spänningsövervakninggul LED: driftsstatusröd LED: störning
Stifttilldelning
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND Blå
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1 Svart
PIN 5OUT Diagnostisk utgång OUT Grå
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2 violett
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2 röd
PIN 8IN utan funktion Rosa
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)RST 36-1RST 36-1-R
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Utvärderingskrav: Tvåkanals säkerhetsingång lämplig för pnp-typ sensorer med NO-funktion Utvärderingen måste tolerera säkerhetssensorernas funktionstester med cyklisk frånkoppling av sensorutgångarna för max. 0,5 ms. En kortslutningsregistrering i analyse
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 04:09