RSS 36-D-R-ST-DU
Arkiv
Artikelnummer:103044826


Produktbeskrivning
- Universell kodning me RFID-teknologi
- 1 x uttag M12, 8-polig
- manövrering på sidan
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Felinriktad aktivering möjlig
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.