RSS 36-ST-AS-R
Artikelnummer:103001534

Produktbeskrivning
- Universell kodning me RFID-teknologi
- med kvarstående
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- alternativt med integrerad magnetlåsning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRSS 36-ST-AS-R
Artikelnummer (beställningsnummer)103001534
EAN (European Article Number)4030661426204
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationUniversell kodning
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principRFID
RFID-frekvensband125kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Reaktionstid, maximum100ms
Riskens varaktighet, maximum200ms
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal aktiveringsriktningar3
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kategori4
PFH värde5,13 x 10⁻¹⁰/h
PFD värde3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)aktiveringshastighet < 0,25 m/sKopplingar av skyddsdörr ≤ 5 kg
Hållkraft, ungefär18N
Fästskruvarnas utförande2 x M4 (cylinderhuvudskruvar med underläggsbrickor DIN 125A / form A)
Åtdragningsmoment för fästskruvar, minimum2,2Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd, normalt12mm
Säkrat brytavstånd TILL Sao10mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar20mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum2mm
Repeternoggrannhet0,5mm
Notera (repeternoggrannhet R)Sidoförskjutning: Lång sidoyta tillåter en max. höjdförskjutning (x) av sensor och aktiveringsdon med 8 mm (t.ex. monteringstolerans eller genom att dörren satt sig). Tvärförskjutning (y) är max. ± 18 mm (se figur: Funktionssätt).Minimiavstånd för två se
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktStickkontakt M12, 4-polig, A-kodering
Mekaniska data - mått
Sensorns längd22mm
Sensorns bredd106,3mm
Sensorns höjd25mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67IP69
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Beredskapsfördröjning, maximum5.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Elektriska data - AS-i
Märkspänning18 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IO-kod0x0
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Aktuator ligger an
AS-i Parameter bits, P1Gränsområdesvarning (FID)
AS-i Parameter bits, P2Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfel (FID)
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Spänningsövervakning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0 / Periferifel registrerat / Manipulationsskyddstid aktiv(2) gul LED: Enhetstatus (frigivingsstatus) / gränsområdesvarning / enhetsfel
Stifttilldelning
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)RST 36-1-R
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 04:33