RSS16-D-R-ST8H
Artikelnummer:103004338

Produktbeskrivning
- Universell kodning me RFID-teknologi
- 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
- Seriekoppling
- med kvarstående
- Dörranslag med magnetisk spärr
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Plintutrymmes- eller kontaktanslutning
- Lämplig för seriekoppling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRSS16-D-R-ST8H
Artikelnummer (beställningsnummer)103004338
EAN (European Article Number)4030661456867
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELcULusFCCICTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3
Allmän informationUniversell kodning
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principRFID
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Sensorns topologiSensor för seriekoppling
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Aktiv ytaPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum100ms
Riskens varaktighet, maximum200ms
Bruttovikt250g
Allmänna data - Egenskaper
HållmagnetJa
Diagnostisk utgångJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
KaskaderbarJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal2
Antal halvledarutgångar med signalfunktion1
Antal säkra digitala utgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde6,30 x 10⁻¹¹/h
PFD värde1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Nyckelingångarbakrefrontsidatopp
Aktiv ytafrontsidapå sidanskyddssida
Montering2 x M5, Cylinderskruv
Åtdragningsmoment för fästskruvarna2Nm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd, normalt15mm
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao5mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar30mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum2mm
Repeternoggrannhet0,5mm
Mechanical data - Connection technique
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Obegränsat antal enheter, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
KabelstyrningM12 (A-kodning)
AnslutningStickkontakt M12, 8-polig
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd91mm
Sensorns bredd52mm
Sensorns höjd30mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP66IP67
Omgivningstemperatur-28 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-28 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Driftström, minimum0,5mA
Tomgångsström l0, typisk100mA
Märkspänning24VDC
Märkström2.100mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Beredskapsfördröjning, maximum2.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Current consumption of the safety inputs5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)1.000mA
Utgångsström (säker utgång), maximum1A
Utförande på kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum1V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-121A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-131A
Elektriska data - diagnosuttag
Märkström50mA
Utförande på kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum2V
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiationIEC 61000-6-4
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Flerfärgad LED: grön, rödgrön LED: spänningsövervakninggul LED: driftsstatusröd LED: störning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)RST16-1-R
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-15 07:14