RSS260-I1-D-ST
Artikelnummer:103003606

Produktbeskrivning
- Individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 1 x Stickkontakt M8
- Manövrering frontalt och i sidled möjligt
- Plasthus
- Enkel montering
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRSS260-I1-D-ST
Artikelnummer (beställningsnummer)103003606
EAN (European Article Number)4030661436425
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELcULusFCCICTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Allmän informationindividuellt kodad
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119Hög
Aktiv principRFID
RFID-frekvensband125kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Sensorns topologiSensor för seriekoppling
Kapslingens materialPlast, termoplast, självsläckande
Aktiv ytaPlast, termoplast
Reaktionstid, maximum100ms
Riskens varaktighet, maximum200ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av ställdonet, maximum100ms
Bruttovikt60g
Allmänna data - Egenskaper
Diagnostisk utgångJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
KaskaderbarJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal3
Antal halvledarutgångar med signalfunktion1
Antal poler8
Antal säkra digitala utgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde6,80 x 10⁻¹⁰/h
PFD värde1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Nyckelingångarfrontsidapå sidan
Aktiv ytafrontpå sidan
Montering20 mm skruvlängd räcker vanligtvis för montering av sensorerna. 25 mm långa skruvar rekommandeas vid användning av monteringsplattor.
Fästskruvarnas utförande2x M4
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum0,8Nm
Mechanical data - Switching distances
Typiskt aktiveringsavstånd, frontalt12mm
Typiskt aktiveringsavstånd, på sidan9mm
Assured switching distance "ON", frontal10mm
Assured switching distance "OFF", frontal18mm
Assured switching distance "ON", lateral6mm
Assured switching distance "OFF", lateral15mm
Notera (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3Axiell förskjutning Säkerhetssensor och magnet tolererar en horisontell och vertikal förskjutning till varandra. Den möjliga förskjutningen beror på avståndet mellan sensors och magnetens aktiva ytan. Inom toleransområdet är sensorn tillkopplad dvs. aktiv
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum2mm
Repeternoggrannhet0,5mm
Notera (repeternoggrannhet R)Sidoförskjutning: Lång sidoyta tillåter en max. höjdförskjutning (x) av sensor och aktiveringsdon med 8 mm (t.ex. monteringstolerans eller genom att dörren satt sig). Tvärförskjutning (y) är max. ± 18 mm (se figur: Funktionssätt).Minimiavstånd för två se
Mechanical data - Connection technique
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Anzahl der Geräte unbegrenzt, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
AnslutningStickkontakt M8, 8-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd29,5mm
Sensorns bredd39,2mm
Sensorns höjd18mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-28 ... +65 °C
lager och transporttemperatur-28 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 % (stabiliserad PELV)
Driftström, minimum0,5mA
Tomgångsström l0, typisk35mA
Märkspänning24VDC
Märkström600mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Elektrisk avsäkring, maximum2A
Beredskapsfördröjning, maximum2.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 och X2
Current consumption of the safety inputs5mA
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarY1 och Y2
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Utgångsström (säker utgång), maximum0,25A
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum1V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Testpulsintervall, typiskt1.000ms
Testpulsens varaktighet, max1ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC2
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1C2
Elektriska data - diagnosuttag
Beteckning, diagnosutgångarOUT
Märkström50mA
Spänningsfall Ud, maximum2V
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiationIEC 61000-6-4
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) grön LED: spänningsövervakninggul LED: driftsstatusröd LED: störning
Stifttilldelning
PIN 1A1 Ue: vit
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1: brun
PIN 3A2 GND: grön
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1: gul
PIN 5OUT Diagnostisk utgång OUT Grå
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2: rosa
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2: blå
PIN 8IN utan funktion: röd
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)RST-U-2RST16-1RST260-1
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-14 20:36