RSS260-I2-ST-AS-DU
Artikelnummer:103045605
Arkiv

Produktbeskrivning
- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Säkerhetssensor,
- Plasthus
- Liten stomme,
- Skyddsklass IP65 / IP67
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningRSS260-I2-ST-AS-DU
Artikelnummer (beställningsnummer)103045605
EAN (European Article Number)4030661565293
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 60947-5-3EN 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationIndividuellt kodad, kan läras in flera gångar
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119Hög
Aktiv principRFID
RFID-frekvensband125kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Kapslingens materialPlast, termoplast
Aktiv ytaPlast, termoplast
Riskens varaktighet, maximum200ms
Bruttovikt55g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal aktiveringsriktningar2
Klassificering
FöreskrifterEN 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde3,93 x 10⁻¹⁰/h
PFD värde6,89 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd9 mm (vid aktivering i sidled)12 mm
Typiskt aktiveringsavstånd, frontalt12mm
Typiskt aktiveringsavstånd, på sidan9mm
Assured switching distance "ON", frontal10mm
Assured switching distance "OFF", frontal18mm
Assured switching distance "ON", lateral6mm
Assured switching distance "OFF", lateral15mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum2mm
Repeternoggrannhet0,5mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M8, 4-polig, A-kodad
Mekaniska data - mått
Sensorns längd18mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd29,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Beredskapsfördröjning, maximum2.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Elektriska data - AS-i
Märkspänning18 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IO-kod0x0
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Aktuator ligger an
AS-i Parameter bits, P1Gränsområdesvarning (FID)
AS-i Parameter bits, P2Manipulationsskyddstid aktiv (FID)
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfel (FID)
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Spänningsövervakning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0 / Periferifel registrerat / Manipulationsskyddstid aktiv(2) gul LED: Enhetstatus (frigivingsstatus) / gränsområdesvarning / enhetsfel
Stifttilldelning
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Notera (leveransomfång, antal och typ)Aktiveringsorgan inkl. fästplatta
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)RST260-1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-27 14:51