RSS32S3
Artikelnummer:101195367
Arkiv

Produktbeskrivning
- Nyckelvred, t.ex. för manöverbehörighet
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningRSS32S3
Artikelnummer (beställningsnummer)101195367
EAN (European Article Number)4030661487182
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Leveransomfång
Leveransomfång2 Nyckel
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeNyckelomkopplare - Frontplåtsmontering
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Låscylinderns materialStål
Frontringens materialAluminium
Låscylinderns färgSilver
Frontringens färgSilver
Bruttovikt100g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
MonteringsflänsJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal stänger2
Antal brytarpositioner3
Mekaniska data
ÖppningVridbar upplåsare
NyckelutdragslägePosition II
hållkraftpositionhögervänster
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kopplingsvinkel, vänster90°
Kopplingsvinkel, höger90°
Aktiveringskraft0,2N
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
NyckelnummerEKM30
Mekaniska data - mått
diameter total39,5mm
Frontringens diameter39,5mm
Låscylinderns diameter22mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Höjd med instucken nyckel58mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Note
Note (General)Speciallåsning vid förfrågan
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-17 03:31