RST 36-1-AD10
Artikelnummer:103001561

Produktbeskrivning
- manövrering på sidan
- Enkel flexibel montering och justering
- AS interface
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRST 36-1-AD10
Artikelnummer (beställningsnummer)103001561
EAN (European Article Number)4030661426518
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialPlast
Bruttovikt57g
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd22mm
Aktiveringsorganets bredd91mm
Aktiveringsorganets höjd25mm
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)RSS 36 ASRSS260 AS
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-28 15:24