RST-U-2
Artikelnummer:103005994

Produktbeskrivning
- frontal manöverering i monteringsriktning
- liten stomme
- Montering 1 x M3 plus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRST-U-2
Artikelnummer (beställningsnummer)103005994
EAN (European Article Number)4030661443195
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialPlast
Bruttovikt4g
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd9mm
Aktiveringsorganets bredd22mm
Aktiveringsorganets höjd7mm
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)RSS 36RSS 36 ASRSS260RSS260 AS
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-29 09:19