RST16-1-AD04
Artikelnummer:103038299

Produktbeskrivning
- frontal manöverering i monteringsriktning
- Platt konstruktion
- Montering 2 x M5
- AS interface
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRST16-1-AD04
Artikelnummer (beställningsnummer)103038299
EAN (European Article Number)4030661545158
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialPlast
Bruttovikt9g
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd16mm
Aktiveringsorganets bredd60mm
Aktiveringsorganets höjd6,8mm
Electrical data - AS-Interface specification
NoteThe actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)RSS 36 ASRSS260 AS
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-22 15:02