RST16-1-R
Artikelnummer:103004337

Produktbeskrivning
- frontal manöverering i monteringsriktning
- Platt konstruktion
- med hållmagnet
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRST16-1-R
Artikelnummer (beställningsnummer)103004337
EAN (European Article Number)4030661443171
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialPlast, rostfritt stål
Bruttovikt25g
Allmänna data - Egenskaper
HållmagnetJa
Mekaniska data
Aktiv ytafrontsida
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd24mm
Aktiveringsorganets bredd61mm
Aktiveringsorganets höjd9mm
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)RSS16-R
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-20 08:57