RST260-1
Artikelnummer:103004318

Produktbeskrivning
- manövrering på sidan
- Enkel montering
- Montering 2 x M4
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRST260-1
Artikelnummer (beställningsnummer)103004318
EAN (European Article Number)4030661436470
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialPlast
Bruttovikt20g
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd29,5mm
Aktiveringsorganets bredd39mm
Aktiveringsorganets höjd18mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-28 23:02