RWSE6K.1
Artikelnummer:101195860

Beställningsinformation
ProduktbeteckningRWSE6K.1
Artikelnummer (beställningsnummer)101195860
EAN (European Article Number)4030661601359
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
UtförandeVäxla
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlalång
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialAluminium
Frontringens färgSilver
Handtagets färgGrå
Bruttovikt170g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner6
Mekaniska data
Kopplingsvinkel60°
Aktiveringskraft0,2N
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Mekaniska data - mått
Höjd32mm
Monteringsdjup69,5mm
Frontringens diameter39,5mm
Vredets längd34mm
Vredets diameter54mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +80 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui690 V
Elektriska data
Termisk testström20A
Kopplingseffekt, AC-35.500W
Kopplingseffekt, AC-237.500W
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-26 20:10