RWSE8K.1
Artikelnummer:101195862

Beställningsinformation
ProduktbeteckningRWSE8K.1
Artikelnummer (beställningsnummer)101195862
EAN (European Article Number)4030661601342
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
UtförandeVäxla
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlalång
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialAluminium
Frontringens färgSilver
Handtagets färgGrå
Bruttovikt210g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner8
Mekaniska data
Kopplingsvinkel45°
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Mekaniska data - mått
Höjd32mm
Monteringsdjup78mm
Frontringens diameter39,5mm
Vredets längd34mm
Vredets diameter54mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +80 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui690 V
Elektriska data
Termisk testström20A
Kopplingseffekt, AC-35.500W
Kopplingseffekt, AC-237.500W
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-18 06:18